LBHS3510BS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Elemento di serraggio
Serie LBHS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
tramite tensione interna - la riserva di energia
fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 5000 [N] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 206 |
Pressione di esercizio mass. | 130.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 120 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Carcassa - Elemento funzionale
produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa - Contorno erosione
serve per aprire l'elemento sotto pressione - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - piastre di tenuta
per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati - Raschiatore
opzionale con lettera articolo finale "A"