LBHS3504BS2
Elemento di serraggio
Serie LBHS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
tramite tensione interna - la riserva di energia
fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ALZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BNZ | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 5000 [N] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 190 |
Pressione di esercizio mass. | 130.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 120 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Carcassa - Elemento funzionale
produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa - Contorno erosione
serve per aprire l'elemento sotto pressione - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - piastre di tenuta
per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati - Raschiatore
opzionale con lettera articolo finale "A"