LBHS3012ES2

Elemento di serraggio
Serie LBHS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    tramite tensione interna
  • la riserva di energia
    fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
  • Massima flessibilità
    Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINHG(QH)30HGL..CAmostra variante
HIWINHG(QH)30HGL..HAmostra variante
HIWINHG(QH)30HGW..CAmostra variante
HIWINHG(QH)30HGW..CCmostra variante
HIWINHG(QH)30HGW..HAmostra variante
HIWINHG(QH)30HGW..HCmostra variante
HIWINHG(QH)30QHW..CCmostra variante
HIWINHG(QH)30QHW..HCmostra variante
HIWINHG(QH)30HGH..CAmostra variante
HIWINHG(QH)30HGH..HAmostra variante
HIWINHG(QH)30QHH..CAmostra variante
HIWINHG(QH)30QHH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3500 [N]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio180
Pressione di esercizio mass.130.0 [bar]
Pressione di esercizio min.120 [bar]
Raschiatore-
Peso2 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Carcassa - Elemento funzionale
    produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa
  3. Contorno erosione
    serve per aprire l'elemento sotto pressione
  4. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  5. piastre di tenuta
    per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati
  6. Raschiatore
    opzionale con lettera articolo finale "A"