LBHS3001CS2A
Elemento di serraggio
Serie LBHS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
tramite tensione interna - la riserva di energia
fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 30 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 30 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 30 | SHS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3500 [N] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1992 |
Pressione di esercizio mass. | 130.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 120 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Carcassa - Elemento funzionale
produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa - Contorno erosione
serve per aprire l'elemento sotto pressione - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - piastre di tenuta
per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati - Raschiatore
opzionale con lettera articolo finale "A"