LBHS2501AS2A
Elemento di serraggio
Serie LBHS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
tramite tensione interna - la riserva di energia
fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 143.6 |
Pressione di esercizio mass. | 130.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 120 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 0.93 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Carcassa - Elemento funzionale
produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa - Contorno erosione
serve per aprire l'elemento sotto pressione - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - piastre di tenuta
per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati - Raschiatore
opzionale con lettera articolo finale "A"