LBHS non possibile
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Elemento di serraggio
Serie LBHS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
tramite tensione interna - la riserva di energia
fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 20 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | mostra variante |
Dati tecnici
Raschiatore | - |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Carcassa - Elemento funzionale
produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa - Contorno erosione
serve per aprire l'elemento sotto pressione - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - piastre di tenuta
per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati - Raschiatore
opzionale con lettera articolo finale "A"