KWH6505BS2
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
Bosch RexrothR18… (rullo)65R1824 (SLH)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)65R1822 (SNS)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta22700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio227
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso13 [kg]