KWH6501PS1A
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
THKSVR65SVR..Cmostra variante
THKSVR65SVR..LCmostra variante
THKSVR65SVR..LRmostra variante
THKSVR65SVR..Rmostra variante
THKSVS65SVS..Cmostra variante
THKSVS65SVS..LCmostra variante
THKSVS65SVS..LRmostra variante
THKSVS65SVS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta17000 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio219
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso12 [kg]