KWH5510BS3
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
IKOLRX(MX)55LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso7.8 [kg]