KWH5510BS1
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
IKOLRX(MX)55LRXmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXmostra variante
IKOLRX(MX)55MXCmostra variante
IKOLRX(MX)55MXGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXLmostra variante
IKOLRX(MX)55MXSmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso8 [kg]