KWH5510AS1
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
IKOLWH(MH)55LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)55LWHYmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso7.6 [kg]