KWH5505BS3
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
Bosch RexrothR18… (rullo)55R1821 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)55R1824 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso7.5 [kg]