KWH5505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1653 (FLS)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio201
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso8 [kg]