KWH5502BS1
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
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso8.1 [kg]