KWH4512ES1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 9900 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1736 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 5.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione