KWH4504FS1
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
NSKRA(R1A)45RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)45RAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta9900 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio155
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso5.2 [kg]