KWH4501IS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
THK | SNR | 45 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 7400 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 155 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 4.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione