KWH4501CS1
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
THK | SHS | 45 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 45 | SHS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 9900 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 155 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 5 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
in acciaio nichelato - Membrana
per la pressurizzazione fino a 150 bar - Raschiatore
può essere ordinato come opzione