KWH4501BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 45 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 45 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 45 | NRS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 7400 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 155 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 4.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione