KWH4501AS1
Elemento di serraggio
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 45 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 9900 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 155 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 5.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione