KWH3514DS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 5700 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1387 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione