KWH3514DS1
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
CPCARC(ARU)35ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)35ARC-MLmostra variante
CPCARC(ARU)35ARC-MNmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-FLmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-FNmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-MLmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-MNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio120.5
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.6 [kg]