KWH3510AS1A

Elemento di serraggio
Serie KWH
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
IKOLWH(MH)35LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWH..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)35MHmostra variante
IKOLWH(MH)35MHGmostra variante
IKOLWH(MH)35MHTmostra variante
IKOLWH(MH)35MHTGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHYmostra variante
IKOLWH(MH)35MHDmostra variante
IKOLWH(MH)35MHDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio145
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso2.6 [kg]