KWH3505AS2
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
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1666 (SKS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Umostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1632 (SNS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3500 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio120.5
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.9 [kg]