KWH3501SS1A

Elemento di serraggio
Serie KWH
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
THKHDR35HDR..Cmostra variante
THKHDR35HDR..LCmostra variante
THKHDR35HDR..LRmostra variante
THKHDR35HDR..LVmostra variante
THKHDR35HDR..Rmostra variante
THKHDR35HDR..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio145
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso2.7 [kg]