KWH3012FS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..CA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1035 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione