KWH3010BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1181 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
in acciaio nichelato - Membrana
per la pressurizzazione fino a 150 bar - Raschiatore
può essere ordinato come opzione