KWH3005AS1

Elemento di serraggio
Serie KWH
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
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1665 (FKS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1631 (FNS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3000 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio103.5
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.9 [kg]