KWH3002BS2A
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCmostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3000 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio115
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso1.5 [kg]