KWH3002BS1A
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
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECmostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hmostra variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3000 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio128
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso1.8 [kg]