KWH3002AS1
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-L | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-H | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1035 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
in acciaio nichelato - Membrana
per la pressurizzazione fino a 150 bar - Raschiatore
può essere ordinato come opzione