KWH2514KS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 116 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione