KWH2510AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 116 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione