KWH2505BS3A
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
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1821 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1824 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1600 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio100
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso0.87 [kg]