KWH2505BS1
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
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1851 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1853 (FLS)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2200 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio92
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.1 [kg]