KWH2505AS2
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento di serraggio
Serie KWH
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
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1666 (SKS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1600 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 92 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.74 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
in acciaio nichelato - Membrana
per la pressurizzazione fino a 150 bar - Raschiatore
può essere ordinato come opzione