KWH2504FS1A
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
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2200 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio116
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso1.1 [kg]