KWH2501CS1

Elemento di serraggio
Serie KWH
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
THKSHS25SHS..Cmostra variante
THKSHS25SHS..LCmostra variante
THKSHS25SHS..LVmostra variante
THKSHS25SHS..Vmostra variante
THKSHS25SHS..LRmostra variante
THKSHS25SHS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2200 [N]
Pressione di esercizio nominale100.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio92
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1 [kg]