KBH8501BS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
THK | NR | 85 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 13700 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 192 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 19 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione