KBH6510AS1A

Elemento di serraggio
Serie KBH
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
IKOLWH(MH)65LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)65LWHYmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta22700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio253
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso16 [kg]