KBH6501PS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 17000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 219 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 16 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione