KBH5505BS2A

Elemento di serraggio
Serie KBH
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
Bosch RexrothR18… (rullo)55R1822 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)55R1823 (SLS)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta13700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio204
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso5.7 [kg]