KBH4514ES1A

Elemento di serraggio
Serie KBH
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
PMIMSR45MSR..Emostra variante
PMIMSR45MSR..LEmostra variante
PMISMR45SMR..Emostra variante
PMISMR45SMR..LEmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta9900 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio184
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso5.5 [kg]