KBH3514AS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 5700 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1377 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione