KBH3505AS1
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 5700 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 150.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1285 |
Pressione di esercizio mass. | 160 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione