KBH3502BS1A

Elemento di serraggio
Serie KBH

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • estremamente di lunga durata
    fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta5700 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio147
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore
Peso2.8 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Molla di ritorno
    integrato a livello nelle ganasce
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. Membrana
    per la pressurizzazione
  6. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione