KBH3014AS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | mostra variante |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | mostra variante |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | mostra variante |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | mostra variante |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | mostra variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1115 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione