KBH3010AS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 128 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione