KBH2501AS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento di serraggio
Serie KBH
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
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 116 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione