KBH10001BS1

Elemento di serraggio
Serie KBH
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
THKNR100NR..Amostra variante
THKNR100NR..Bmostra variante
THKNR100NR..LAmostra variante
THKNR100NR..LBmostra variante
THKNRS100NRS..Amostra variante
THKNRS100NRS..Bmostra variante
THKNRS100NRS..LAmostra variante
THKNRS100NRS..LBmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta34000 [N]
Pressione di esercizio nominale150.0 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio208
Pressione di esercizio mass.160 [bar]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Raschiatore-
Peso28 [kg]